Menu Search

Torsieveer 180 ° Links 34.4 mm 3616.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 34.44 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 22.48 mm.
Artikelnummer:

1217913

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 12,047
150 + € 11,4214
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 361,41

30 x € 12,047

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 3616.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 101.6 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 3.2 mm
Spoelafmeting 22.5 mm
Minimale ruimte van de as 30.2 mm
Buitendiameter 34.4 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op