Menu Search

Torsieveer 90 ° Rechts 28.0 mm 4519.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 27.99 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 4519 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 16.92 mm.
Essentra artikelnummer:

10413845

Fabrikant artikelnummer:

1217922

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 13,4584
150 + € 12,7891
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 403,75

30 x € 13,4584

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 4519.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 101.6 mm
Wikkelrichting Rechts
Draaddiameter 3.4 mm
Spoelafmeting 16.9 mm
Minimale ruimte van de as 23.1 mm
Buitendiameter 28.0 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op