Menu Search

Torsieveer 180 ° Links 37.9 mm 4519.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 37.87 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 4519 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 24.82 mm.
Artikelnummer:

1217925

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 13,4584
150 + € 12,7891
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 403,75

30 x € 13,4584

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 4519.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 101.6 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 3.4 mm
Spoelafmeting 24.8 mm
Minimale ruimte van de as 32.6 mm
Buitendiameter 37.9 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op