Hoogwaardige assemblages van trekgrepen met een gekant doorgangsgat hebben vaste schachten die zijn gemaakt van precisiegegoten 316 RVS en zijn elektronisch gepolijst voor een uniforme heldere afwerking. De schachten hebben twee O-ringen om de slang in een rechte hoek te houden en af te dichten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Totale hoogte | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 24,7444 - € 27,4938 | Vraag de levertijd aan hier |
28.858 in
733.0 mm
|
RVS
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 22,4775 - € 24,975 | Vraag de levertijd aan hier |
24.921 in
633.0 mm
|
RVS
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 29,1291 - € 32,3656 | Vraag de levertijd aan hier |
36.732 in
933.0 mm
|
RVS
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 32,8982 - € 32,8982 | Vraag de levertijd aan hier |
17.047 in
433.0 mm
|
RVS
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 26,1215 - € 29,0238 | Vraag de levertijd aan hier |
13.11 in
333.0 mm
|
RVS
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 22,1144 - € 24,5716 | Vraag de levertijd aan hier |
20.984 in
533.0 mm
|
RVS
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
40.669 in
1033.0 mm
|
RVS
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
€ 32,4602 - € 37,2324 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 34,5408 - € 39,5604 | Vraag de levertijd aan hier |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 37,1597 - € 42,5867 | 8 Op voorraad |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 33,566 - € 38,4692 | Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 36,1849 - € 41,4664 | Vraag de levertijd aan hier |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 40,8262 - € 46,7916 | Vraag de levertijd aan hier |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 35,0752 - € 40,1995 | Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 37,2754 - € 42,7262 | Vraag de levertijd aan hier |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 42,4412 - € 48,6539 | Vraag de levertijd aan hier |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 34,9336 - € 40,0405 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 37,087 - € 42,4849 | Vraag de levertijd aan hier |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
€ 37,9993 - € 43,5495 | Vraag de levertijd aan hier |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.