Trekgreep-set voor doorsteekgat met schuine boog wordt bevestigd aan de voorkant en heeft een ergonomisch profiel voor een esthetische vormgeving en gebruikscomfort. Dit uitgebreide assortiment aan ontwerpen en materialen is geschikt voor diverse toepassingen en omgevingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal hendel | Totale hoogte | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 11,1084 - € 13,8855 | 733 Op voorraad |
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
||||||||
€ 6,7566 - € 9,0087 | 240 Op voorraad |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
€ 6,7566 - € 9,0087 | 295 Op voorraad |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
€ 8,959 - € 11,1386 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||||||
€ 8,407 - € 10,431 | 468 Op voorraad |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||||||
€ 6,7566 - € 9,0087 | 4038 Op voorraad |
Nylon
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||||||||
€ 4,2035 - € 9,3327 | 1183 Op voorraad |
Staal
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
€ 4,4441 - € 9,3327 | 150 Op voorraad |
Aluminium
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
€ 15,7951 - € 33,1697 | 86 Op voorraad |
Staal
|
4.213 in
107.0 mm
|
||||||||
€ 1,763 - € 2,4669 | 104 Op voorraad |
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
€ 32,8074 - € 32,8074 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
4.213 in
107.0 mm
|
||||||||
€ 12,7238 - € 26,72 | 37 Op voorraad |
Staal
|
4.213 in
107.0 mm
|
||||||||
€ 10,6857 - € 22,4401 | 199 Op voorraad |
Staal
|
4.213 in
107.0 mm
|
||||||||
€ 25,0655 - € 25,0655 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
4.213 in
107.0 mm
|
||||||||
€ 17,2529 - € 36,2311 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
4.213 in
107.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan