Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiaal: PP, LDPE - PIR, LDPE Kleur: Wit, Teak, Kiezelsteen, Pantone Grey, Steen, Gebroken wit, Grijs, Ochtendgrijs, Zilvergrijs, Osprey, Zwart, Naturel, , Oranje, Zilver, RVS, Goud Serie: , SR1801
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | Compatibele schroefmaten (alle) | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 Op voorraad |
Zilver
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
|||
| € 0,1142 - € 0,126 | 1444 Op voorraad |
Grijs
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 7,5013 - € 7,6545 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,0967 - € 0,0967 | 52500 Op voorraad |
Grijs
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,0718 - € 0,2101 | 250 Op voorraad |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,1109 - € 0,2101 | 1448 Op voorraad |
Grijs
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,084 - € 0,126 | 9088 Op voorraad |
Beige
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,0867 - € 0,1214 | 26750 Op voorraad |
Wit
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Sluitring
|
Polypropyleen
|
3
|
||
| € 0,1084 - € 0,1299 | 250 Op voorraad |
Grijs
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Steen
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
|||
| € 0,1196 - € 0,2288 | 5032 Op voorraad |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,0843 - € 0,204 | 32500 Op voorraad |
Bruin
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
||
| € 0,1109 - € 0,2101 | 6149 Op voorraad |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,1196 - € 0,2288 | Vraag de levertijd aan hier |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,1077 - € 0,204 | 127 Op voorraad |
Grijs
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
||
| € 0,0532 - € 0,2101 | 20770 Op voorraad |
Oranje
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| € 0,109 - € 0,2085 | 56356 Op voorraad |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
|||
| € 0,1109 - € 0,2101 | 2136 Op voorraad |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan