Menu Search

Doorvoerpluggen Gesloten 15.9 mm 10.3 mm Nylon

Deze universele doorvoerbus is vervaardigd van hittegestabiliseerd zwart nylon en is ontworpen om draden, kabels en buizen te beschermen tegen scherpe, onafgewerkte randen. Deze doorvoerbus ondersteunt ook kabels en absorbeert schokken en trillingen. UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

22AF0625

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0424
5000 - 19999 € 0,0381
20000 + € 0,0343
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 42,40

1000 x € 0,0424

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Globale kabelhouddiameter 10.3 mm
Compatibele gatdiameter 15.9 mm
Kopdiameter 18.2 mm
Plaatdikte 3.2 mm
Totale hoogte 10.3 mm
Massief materiaal Nylon 6
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Open/gesloten Universeel

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op