Menu Search

Doorvoerpluggen Universeel 20.6 mm 27.8 mm Nylon

Deze universele doorvoerbus is gemaakt van hittegestabiliseerd UL94 V2-geclassificeerd materiaal. Het is ontworpen voor het beschermen van draden, kabels en slangen tegen scherpe en onafgewerkte randen. Deze doorvoerbus ondersteunt tevens de kabels door het absorberen van schokken en trillingen en biedt ook isolatie.
Artikelnummer:

22AF0812

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0623
5000 - 19999 € 0,0561
20000 + € 0,0505
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 62,30

1000 x € 0,0623

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Globale kabelhouddiameter 27.8 mm
Compatibele gatdiameter 20.6 mm
Kopdiameter 22.6 mm
Plaatdikte 3.2 mm
Totale hoogte 9.9 mm
Massief materiaal Nylon 6
Kleur Zwart
Open/gesloten Universeel

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op