Menu Search

Doorvoerpluggen Gesloten 22.2 mm 11.5 mm Nylon

Deze universele doorvoerbus is vervaardigd van hittegestabiliseerd zwart nylon en is ontworpen om draden, kabels en buizen te beschermen tegen scherpe, onafgewerkte randen. Deze doorvoerbus ondersteunt ook kabels en absorbeert schokken en trillingen. UL94 V-2-classificatie.
Artikelnummer:

22AF0875

8730 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0623
5000 - 19999 € 0,0561
20000 + € 0,0505
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 62,30

1000 x € 0,0623

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Globale kabelhouddiameter 11.5 mm
Compatibele gatdiameter 22.2 mm
Kopdiameter 23.8 mm
Plaatdikte 3.2 mm
Totale hoogte 11.5 mm
Massief materiaal Nylon 6
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Open/gesloten Universeel

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op