Menu Search

Doorvoerpluggen Universeel 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

Deze universele doorvoerbus is gemaakt van hittegestabiliseerd UL94 V2-geclassificeerd materiaal. Het is ontworpen voor het beschermen van draden, kabels en slangen tegen scherpe en onafgewerkte randen. Deze doorvoerbus ondersteunt tevens de kabels door het absorberen van schokken en trillingen en biedt ook isolatie.
Artikelnummer:

466847

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 1499 € 0,2484
1500 + € 0,207
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 124,20

500 x € 0,2484

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Globale kabelhouddiameter 7.6 mm
Compatibele gatdiameter 12.7 mm
Kopdiameter 15.2 mm
Totale hoogte 13.8 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Open/gesloten Universeel
Speciale eigenschappen Warmtegestabiliseerd

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op