Menu Search

Doorvoerpluggen Open 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

Dit open universeel laat elk vormelement binnen de gespecificeerde maximale diameter door panelen gaan en beschermt ze tegen de ruwe paneelranden.
Artikelnummer:

466893

519 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,0232
1000 - 1999 € 0,9703
2000 + € 0,9235
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 102,32

100 x € 1,0232

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Globale kabelhouddiameter 23.8 mm
Compatibele gatdiameter 31.8 mm
Kopdiameter 37.3 mm
Totale hoogte 10.3 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Open/gesloten Open/gesloten
Speciale eigenschappen Warmtegestabiliseerd

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op