Menu Search

Doorvoerpluggen Open/gesloten 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

Deze universele doorvoerbus is gemaakt van hittegestabiliseerd UL94 V2-geclassificeerd materiaal. Het is ontworpen voor het beschermen van draden, kabels en slangen tegen scherpe en onafgewerkte randen. Deze doorvoerbus ondersteunt tevens de kabels door het absorberen van schokken en trillingen en biedt ook isolatie.
Essentra artikelnummer:

10261996

Fabrikant artikelnummer:

466894

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 9,5524
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 955,24

100 x € 9,5524

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Globale kabelhouddiameter 25.4 mm
Compatibele gatdiameter 34.9 mm
Kopdiameter 37.3 mm
Totale hoogte 10.2 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Open/gesloten Open/gesloten
Speciale eigenschappen Warmtegestabiliseerd

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op