Menu Search

Doorvoerpluggen Open/gesloten 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

Deze universele doorvoerbus is gemaakt van hittegestabiliseerd UL94 V2-geclassificeerd materiaal. Het is ontworpen voor het beschermen van draden, kabels en slangen tegen scherpe en onafgewerkte randen. Deze doorvoerbus ondersteunt tevens de kabels door het absorberen van schokken en trillingen en biedt ook isolatie.
Essentra artikelnummer:

10262009

Fabrikant artikelnummer:

466895

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,2817
1000 - 1999 € 1,2182
2000 + € 1,1532
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 128,17

100 x € 1,2817

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Globale kabelhouddiameter 26.9 mm
Compatibele gatdiameter 38.1 mm
Kopdiameter 40.1 mm
Totale hoogte 10.7 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Open/gesloten Open/gesloten
Speciale eigenschappen Warmtegestabiliseerd

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op