Menu Search

Doorvoerpluggen Universeel 34.9 mm 3.2 mm 1.000 in Nylon

Deze universele doorvoerbus is gemaakt van UL94 V2-geclassificeerd materiaal. Het is ontworpen voor het beschermen van draden, kabels en slangen tegen scherpe en onafgewerkte randen. Deze doorvoerbus ondersteunt tevens de kabels door het absorberen van schokken en trillingen en biedt ook isolatie.
Artikelnummer:

PGSD-10

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,6009
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 60,09

100 x € 0,6009

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Globale kabelhouddiameter 25.4 mm
Compatibele gatdiameter 34.9 mm
Flensdikte 1.6 mm
Kopdiameter 37.8 mm
Totale hoogte 11.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Open/gesloten Universeel
UL/CSA omschrijving UL E320906

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op