Menu Search

Veerclip 14.3 mm (W) Naturel

This cable clamp is made of natural nylon and is mounted with an arrowhead into a hole of 4.7 mm. the designed is hinges to allow the cables to be easy positioned into a panel thickness of 1.2 to 2.0 mm.
Essentra artikelnummer:

10009802

Fabrikant artikelnummer:

HFCC-A-8-01

997 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1873
5000 + € 0,1686
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 187,30

1000 x € 0,1873

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Pijlpuntbevestiging
Massief materiaal Nylon 6/6
Basislengte 28.6 mm
Totale breedte 14.3 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op