Menu Search

Veerclip #6,M3.5 7.9 mm (W) Zwart

This clip is made of stainless steel SAE30301 and is coated in black plastic vinyl for protection and insulation. It can be mounted with an M3 screw or rivet and it will hold down round cables, ribbon cables and tubing easily without having to remove the clip.
Essentra artikelnummer:

10174388

Fabrikant artikelnummer:

STCV-1

3800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 6,5764
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 6.576,40

1000 x € 6,5764

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsstijl Schroef
Massief materiaal RVS SAE 30301
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #6,M3.5
Basislengte 40.9 mm
Totale breedte 7.9 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op