Menu Search

Veervergrendelpennen - Trekring/handmatig inklapbaar

Op voorraad

Vergrendelpen met veer en trekring die ook met de hand kan worden teruggetrokken. Het ontwerp bevat een vernikkelde behuizing en een rvs pin.

De vergrendelpen kan met de trekring handig omhoog worden getild. Deze vergrendelpennen zijn ideaal voor lokaliseren, positioneren en vastzetten. Veel voorkomende toepassingen omvatten fitnessapparatuur, zoals toestellen met gewichten.

Schroefdraadmaten omvatten M6, M8, M10 en M12.

  • Materiaal behuizing: vernikkeld staal
  • Materiaal pin: rvs


Serie: SR5407

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Schroefmaat body Schroefdraadmaat stift Bestellen
€ 3,7786 - € 3,7786 Vraag de levertijd aan hier
M8
5.0
€ 4,746 - € 4,746 Vraag de levertijd aan hier
M10
6.0
€ 6,5583 - € 6,5583 Vraag de levertijd aan hier
M12
8.0
€ 3,7786 - € 3,7786 106 Op voorraad
M6
4.0
Veervergrendelpen 18.0 mm M8 RVS Grijs

10270943

Prijsbereik
€ 3,7786 - € 3,7786

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Vernikkeld
  • Handgreeptype
    Handgreep met trekring
  • Draadlengte body
    16.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    29.0 N
  • Initiële eindkracht
    8.0 N
Veervergrendelpen 24.0 mm M10 RVS Grijs

10270950

Prijsbereik
€ 4,746 - € 4,746

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Vernikkeld
  • Handgreeptype
    Handgreep met trekring
  • Draadlengte body
    20.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    18.0 N
  • Initiële eindkracht
    6.0 N
Veervergrendelpen 30.0 mm M12 RVS Grijs

10270967

Prijsbereik
€ 6,5583 - € 6,5583

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Voltooien
    Vernikkeld
  • Handgreeptype
    Handgreep met trekring
  • Draadlengte body
    24.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    18.0 N
  • Initiële eindkracht
    7.0 N
Veervergrendelpen 14.0 mm M6 RVS Grijs

10270936

Prijsbereik
€ 3,7786 - € 3,7786

Voorraadniveaus
106 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Vernikkeld
  • Handgreeptype
    Handgreep met trekring
  • Draadlengte body
    12.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    14.0 N
  • Initiële eindkracht
    5.0 N