Menu Search

Veervergrendelpen 14.0 mm M6 RVS Grijs

Index vergrendelpen met liftring en met een vernikkelde behuizing en RVS pen.
Artikelnummer:

491262

106 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 + € 3,7786
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 18,89

5 x € 3,7786

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Vernikkeld
Handgreeptype Handgreep met trekring
Draadlengte body 12.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 14.0 N
Initiële eindkracht 5.0 N
Neusdiameter 4.0 mm
Totale breedte 14.0 mm
Schroefdraadmaat stift 4.0
Schroefmaat body M6
Goederencode 7326909890
Massief materiaal RVS
Draadmaat M6
Kopdiameter 14.0 mm
Kleur Grijs

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op