Menu Search

Veervergrendelpen 24.0 mm M10 RVS Grijs

Index vergrendelpen met liftring en met een vernikkelde behuizing en RVS pen.
Artikelnummer:

491264

123 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 + € 4,746
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 23,73

5 x € 4,746

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Vernikkeld
Handgreeptype Handgreep met trekring
Draadlengte body 20.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 18.0 N
Initiële eindkracht 6.0 N
Neusdiameter 5.5 mm
Totale breedte 24.0 mm
Schroefdraadmaat stift 6.0
Schroefmaat body M10
Goederencode 7326909890
Massief materiaal RVS
Draadmaat M10
Kopdiameter 24.0 mm
Kleur Grijs

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op