Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 0,11 |
100 - 249 | € 0,10 |
250 - 749 | € 0,09 |
750 + | € 0,08 |
d1 tol. h11 | 5.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 4.0 |
h1 | 8.4 |
h2 | 5.2 |
l1 +0.10 | 0.74 |
l2 | 2.5 |
l3 | 0.5 |
l4 | 2.8 |
l5 | 0.5 |
w | 7.5 |
Maximale axiale kracht kN | 3.00 |
Voltooien | Zilver verzinkt |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.