Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 0,74 |
100 - 249 | € 0,59 |
250 - 749 | € 0,56 |
750 + | € 0,52 |
d1 tol. h11 | 16.0-18.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 12.0 |
h1 | 24.0 |
h2 | 14.3 |
l1 +0.10 | 1.35 |
l2 | 5.5-6.0 |
l3 | 1.5 |
l4 | 7.6 |
l5 | 0.8 |
w | 22.7 |
Maximale axiale kracht kN | 14.00 |
Voltooien | Zilver verzinkt |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.