Menu Search

Ventilatieplug IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Zwart

Deze plug is een ontluchtingselement gemaakt van Polyamide 6 V-0. Het heeft een beschermingsgraad van IP68 0,6 bar en is bestand tegen een bedrijfstemperatuur van minimaal -40 C tot maximaal +100 C.
Artikelnummer:

1334474

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 5,2124
500 + € 4,4637
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 521,24

100 x € 5,2124

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12
Materiaal PA
Kleur Zwart
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op