Menu Search

Ventilatieplug IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Grijs

Deze plug is een ontluchtingselement gemaakt van Polyamide 6 V-0. Het heeft een beschermingsgraad van IP68 0,6 bar en is bestand tegen een bedrijfstemperatuur van minimaal -40 C tot maximaal +100 C.
Artikelnummer:

1334479

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 30,9638
50 - 99 € 24,7626
100 + € 21,217
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 154,82

5 x € 30,9638

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12
Materiaal PA
Kleur Grijs
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op