Menu Search

Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M20 10.0 mm PA Grijs

Ontluchtingsplug van grijs RAL 7001 PA 5-V2, acrylcopolymeer, nitrilrubber. Laat lucht passeren maar blokkeert vocht en vuil. Voorkomt de opbouw van druk binnen de behuizing. Voorkomt verzegelingsfouten of toegangsproblemen door drukverschillen.
Artikelnummer:

34002738E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 12,235
100 + € 8,7393
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 12,24

1 x € 12,235

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M20
Materiaal PA
Kleur Grijs
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op