10646809
34002802E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
HD | 20.0 mm |
---|---|
HD | 0.787 in |
D | 17.0 mm |
D | 0.669 in |
H | 17.0 mm |
H | 0.669 in |
L | 6.0 mm |
L | 0.236 in |
Draadmaat | M20 |
Materiaal | RVS |
Kleur | Naturel |
Type | 3 |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.