Menu Search

Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Zwart

Deze gewelfde afdichtplug is gemaakt van zwart nylon en is hittebestendig tot UL94-V2 voor een paneeldikte van 3,2 mm. Gemakkelijk in gaten in het paneel te duwen om af te dichten te beschermen tegen scherpe randen. Het profiel is ontworpen met een open ventilatieopening om ventilatie te bevorderen.
Essentra artikelnummer:

10407752

Fabrikant artikelnummer:

62MP1000V

994 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1191
2500 - 9999 € 0,1072
10000 + € 0,0965
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 59,55

500 x € 0,1191

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
HD 25.4 mm
D 30.6 mm
H 11.5 mm
L 25.4 mm
Maximale plaatdikte 3.2 mm
Materiaal PA
Kleur Zwart
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op