Menu Search

Verbindingshulzen

Op voorraad

Voor een sterke draad in metaalplaat die te dun is om getapt te worden. Deze hechten zich vast aan de randen van dunne platen en kunnen worden verwijderd door de veerpoten in te knijpen en te draaien. Biedt een alternatieve oplossing voor zelfklemmende insteekdoppen. Voor installatie van de interne draad is een schroevendraaier vereist.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
5 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Sleutelwijdte Maximale plaatdikte Bestellen
€ 0,2269 - € 0,3506 6635 Op voorraad
M6
€ 0,1924 - € 0,2706 8263 Op voorraad
M4
€ 0,224 - € 0,3433 19089 Op voorraad
M3
€ 0,111 - € 0,2007 Vraag de levertijd aan hier
6-32
€ 0,2269 - € 0,3506 4865 Op voorraad
M6
Verbindingshuls M5 1.3 mm 2.4 mm PA Zwart

10320716

Prijsbereik
€ 0,3506 - € 0,2269

Voorraadniveaus
6635 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Gatconfiguratie
    2
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Goederencode
    3926909790
Verbindingshuls M4 1.3 mm 2.3 mm PA Zwart

10320693

Prijsbereik
€ 0,2706 - € 0,1924

Voorraadniveaus
8263 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Gatconfiguratie
    1
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Goederencode
    3926909790
Verbindingshuls M3 1.3 mm 2.3 mm PA Zwart

10320709

Prijsbereik
€ 0,3433 - € 0,224

Voorraadniveaus
19089 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Gatconfiguratie
    1
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Goederencode
    3926909790
Verbindingshuls 6-32 1.3 mm 2.4 mm PA Zwart

10320686

Prijsbereik
€ 0,2007 - € 0,111

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Gatconfiguratie
    1
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Goederencode
    3926909790
Verbindingshuls M6 1.3 mm 2.4 mm PA Zwart

10320723

Prijsbereik
€ 0,3506 - € 0,2269

Voorraadniveaus
4865 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Gatconfiguratie
    2
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Goederencode
    3926909790