Menu Search

Verbindingshuls M4 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Zwart

Sheet metal inserts offer a solution for joining metal sheets that are too thin to be tapped. Made from Nylon.
Essentra artikelnummer:

10320693

Oud artikelnummer:

SEI-2

6263 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2837
5000 - 9999 € 0,2315
10000 + € 0,2018
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 283,70

1000 x € 0,2837

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Sleutelwijdte 7.6 mm
Binnendiameter 5.3 mm
Insteeklengte 7.6 mm
Buitendiameter 9.9 mm
Gatconfiguratie 1
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790
Draadmaat M4

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op