Menu Search

Verborgen scharnier 90 ° 45.0 mm 28.0 mm RVS

Artikelnummer:

99540410E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 22,0173
50 - 149 € 10,4844
150 + € 7,8049
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 22,02

1 x € 22,0173

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale bladlengte 45.0 mm
Totale lengte 107.0 mm
Totale breedte 28.0 mm
Kleur Grijs
Bevestigingsmethode Schroef, bout, lassen
Bevestigingsoriëntatie Rechts- en linkshandig
Materiaal pen RVS
Verwijderbaarheid Removable
Goederencode 7326909890
Materiaal vergrendeling RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op