Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 240,5401 |
50 + | € 114,5429 |
Bladdikte | 2.5 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.098 in |
Offsetafstand | 24.5 mm |
Offsetafstand | 0.965 in |
Totale bladlengte | 107.0 mm |
Totale bladlengte | 4.213 in |
Totale lengte | 107.0 mm |
Totale lengte | 4.213 in |
Totale breedte | 28.0 mm |
Totale breedte | 1.102 in |
Kleur | Naturel |
Bevestigingsmethode | Opschroefbaar |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Materiaal pen | Staal |
Verwijderbaarheid | Verwijderbaar |
Goederencode | 7907000090 |
Materiaal vergrendeling | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.