Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 79 | € 9,5959 |
80 + | € 9,1433 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basislengte | 33.0 mm |
---|---|
Basislengte | 1.299 in |
Basisbreedte | 34.0 mm |
Basisbreedte | 1.339 in |
Compatibele plaathoogte | 6.0 mm |
Compatibele plaathoogte | 0.236 in |
Uiteindelijke eindkracht | 22.0 N |
Uiteindelijke eindkracht | 22.0 N |
Initiële eindkracht | 6.0 N |
Initiële eindkracht | 6.0 N |
Neusdiameter | 8.0 mm |
Neusdiameter | 0.315 in |
Uitstekend gedeelte neus | 8.0 mm |
Uitstekend gedeelte neus | 0.315 in |
Totale lengte | 59.0 mm |
Totale lengte | 2.323 in |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Mat |
Massief materiaal | Polyamide |
Handgreeptype | Handgreep met knop |
Afstand bevestigingsgat | 23.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 0.906 in |
Neusmateriaal | RVS |
Kopdiameter | 21.0 mm |
Kopdiameter | 0.827 in |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan