These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Materiaal: PA, PA66 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: UL94 V-0, UL94 V-2Serie: , SRWAC
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2166 - € 0,3432 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| € 0,3921 - € 0,446 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
| € 0,1544 - € 0,18 | 100 Op voorraad |
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
| € 0,2059 - € 0,3279 | 500 Op voorraad |
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| € 0,183 - € 0,2913 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
|
|
Snap-Lock
|
||
| € 0,1922 - € 0,3066 | 7767 Op voorraad |
Naturel
|
|
|
Snap-Lock
|
||
| € 0,2837 - € 0,4119 | 2914 Op voorraad |
Naturel
|
|
|
Kleeflaag
|
||
| 10000014 | € 0,1342 - € 0,1566 | 400 Op voorraad |
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kleeflaag
|
|
| € 0,1837 - € 0,2035 | 48700 Op voorraad |
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
| € 0,2174 - € 0,2472 | 6300 Op voorraad |
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
| € 0,3409 - € 0,3878 | 1667 Op voorraad |
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
| € 0,2489 - € 0,2831 | 2700 Op voorraad |
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan