Menu Search

Kabelklem Niet gemonteerd 6.5 mm PA Naturel

Deze verstelbare kabelclip wordt gebruikt in samenstellingen om kabels en draden te organiseren en te beveiligen. Het wordt niet geleverd met een zelfklevende basis, maar deze kan apart worden aangeschaft. Vermindert stress en spanning op kabels, waardoor ze niet worden gebogen, gedraaid of uitgetrokken. Naturel, gemaakt van PA en ULV94 V-2-brandclassificatie.
Essentra artikelnummer:

10000014

Fabrikant artikelnummer:

AKKL-2140-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 4999 € 0,1493
5000 - 9999 € 0,1418
10000 - 19999 € 0,1347
20000 + € 0,128
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 14,93

100 x € 0,1493

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Verstelbaar
Materiaal Nylon 6/6
Kleur Naturel
Materiaal PA
Bevestigingsmethode Adhesive Not Included
Basislengte 21.6 mm
Basisbreedte 16.5 mm
Compatibele kabeldiameters 5.5 - 6.5 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 6.5 mm
Minimale compatibele kabeldiameter 5.5 mm
Totale hoogte 18.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op