Menu Search

Klemmen voor flatkabels 38.1 mm 50.8 mm PA

De platte lusklem is eenvoudig vast te klikken en heeft een lipje om de klemming snel en eenvoudig te verwijderen. Gemakkelijk te gebruiken voor draden of kabels. Naturel en gemaakt van PA. ULV94 V-2 brandklasse.
Artikelnummer:

FCLCS

59 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,2589
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 129,45

500 x € 0,2589

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Basislengte 50.8 mm
Binnenbreedte 38.1 mm
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op