Vrouwelijke tapse vleugelknoppen zijn bedoeld om goede houvast te geven bij elke draai, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die veelvuldig aan- en losdraaien vereisen. Deze tapse kunststof knoppen met stalen inzetstukken zijn duurzaam en bieden goede houvast.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knoplengte | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 10,9989 - € 12,2351 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
|
RVS
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 2,5935 - € 2,624 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| € 8,9248 - € 10,191 | 210 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.472 in
12.0 mm
|
RVS
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 11,6862 - € 13,4101 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Doorboring met schroefdraad
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 7,956 - € 7,956 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 10,9989 - € 12,2351 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
RVS
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 2,6392 - € 2,6851 | 390 Op voorraad |
|
M5
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| € 9,0926 - € 10,3437 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Doorboring met schroefdraad
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 11,5336 - € 13,227 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.591 in
15.0 mm
|
RVS
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 14,8022 - € 30,7855 | Vraag de levertijd aan hier |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Tapped Hole
|
|
RVS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 10,1431 - € 10,1431 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.571 in
14.5 mm
|
RVS
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 15,8014 - € 31,2522 | Vraag de levertijd aan hier |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
RVS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 2,7766 - € 2,8071 | 738 Op voorraad |
|
M6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| € 8,9553 - € 10,2673 | 140 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.591 in
15.0 mm
|
RVS
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 3,4631 - € 3,4784 | 229 Op voorraad |
|
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| € 11,8846 - € 13,5321 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.709 in
18.0 mm
|
RVS
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan