Vrouwelijke tapse vleugelknoppen zijn bedoeld om goede houvast te geven bij elke draai, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die veelvuldig aan- en losdraaien vereisen. Deze tapse kunststof knoppen met stalen inzetstukken zijn duurzaam en bieden goede houvast.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knoplengte | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Totale hoogte | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 10,4895 - € 11,6685 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tapgat
|
|
RVS
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 2,517 - € 2,5607 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Tapgat
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
€ 8,6715 - € 9,8646 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Doorboring met schroefdraad
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
€ 10,9995 - € 12,6145 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.591 in
15.0 mm
|
RVS
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
€ 14,1171 - € 29,3602 | 60 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Tapgat
|
|
RVS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 3,3027 - € 3,3173 | 279 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Tapgat
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
€ 11,3341 - € 12,9055 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.709 in
18.0 mm
|
RVS
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
€ 9,6733 - € 9,6733 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Tapgat
|
0.571 in
14.5 mm
|
RVS
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
€ 7,5875 - € 7,5875 | 20 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Tapgat
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 15,0693 - € 29,8046 | Vraag de levertijd aan hier |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Tapgat
|
|
RVS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 2,648 - € 2,6771 | 738 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Tapgat
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
€ 8,5406 - € 9,7919 | 150 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.591 in
15.0 mm
|
RVS
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
€ 10,4895 - € 11,6685 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Tapgat
|
|
RVS
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 2,4734 - € 2,5025 | 10 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Tapgat
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
€ 8,5115 - € 9,7191 | 250 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Blind boorgat met schroefdraad
|
0.472 in
12.0 mm
|
RVS
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
€ 11,145 - € 12,7891 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Doorboring met schroefdraad
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.