Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.
Absorbeert een verscheidenheid aan stoffen met chemische weerstand.Veiliger, eenvoudiger en schoner dan traditionele pluggen omdat ze geen residu in de draad of het gat achterlaten.Het unieke ontwerp maakt snelle en eenvoudige installatie en verwijdering mogelijk. Materiaal: PP, PE;PP Kleur: Geel Serie: SR1004
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | d | H | D | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0812 - € 2,2706 | 4700 Op voorraad |
1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2251 - € 0,79 | Vraag de levertijd aan hier |
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2073 - € 0,6749 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4 in - 19 BSP
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
BSP
|
||
| € 0,2547 - € 0,874 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 0,2606 - € 0,8615 | Vraag de levertijd aan hier |
3/8 in - 19 BSP
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,2414 - € 0,7807 | Vraag de levertijd aan hier |
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2843 - € 0,9362 | 1100 Op voorraad |
M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,194 - € 0,6345 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| € 0,4254 - € 0,5147 | 49000 Op voorraad |
3/4-14; 1-1/16-12
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
| € 0,2029 - € 0,6563 | Vraag de levertijd aan hier |
M12 x 1;5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3455 - € 0,8647 | Vraag de levertijd aan hier |
M18 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2192 - € 0,7091 | Vraag de levertijd aan hier |
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,3995 - € 1,0015 | Vraag de levertijd aan hier |
M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,2562 - € 0,8211 | 111100 Op voorraad |
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1983 - € 0,6936 | 136000 Op voorraad |
M18 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan