Menu Search

XYZ Xpansion-pennen - Met schroefdraad

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze XYZ Xpansion-pennen, tevens uitbreidingsbevestigingen met schroefdraad genoemd, hebben een uniek ontwerp dat een nauwkeurige plaatsing en herbruikbaarheid mogelijk maakt, terwijl er een hoge klemkracht wordt geboden om artikelen met een binnendiameter stevig vast te zetten.

De top van de pin is ietwat kegelvormig voor een beter lijncontact in de montageboring terwijl gepaste speling wordt geboden tijdens het beladen en ontladen van het werkstuk. Het schroefdraad ontwerp zorgt tevens voor een onmiddellijke aanbrenging in voorgeboorde gaten. Het uitbreiden van de pennen kan worden beheerd om een stevige oplossing te bieden.

Het kan geplaatst door een uitgeboord gat voor een nauwkeurige positionering of in een versterkte boorbus voor extra stevigheid en meer slijtagebestendigheid. Wanneer op zijn plaats, breidt het uit om stevig en vast te zitten. Het biedt een goedkope oplossing voor grafzerken, watersjetting-werkzaamheden, raster- en bevestigingsplaten en andere toepassingen in elektronische productie, industriële machines en medische apparaten.

  • Het zorgt voor een nauwkeurige plaatsing en herbruikbaarheid, terwijl er een hoge klemkracht wordt geboden.
  • De top van de pin is ietwat kegelvormig voor een beter lijncontact in de montageboring.
  • Wordt gebruikt in toepassingen voor elektronische productie, industriële machines en medische apparaten.
Materiaal: RVS Series Code:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid d2 min h2 d1 h1 d2 +0.00|-0.025 h3 Bestellen
€ 77,04 - € 90,64 Vraag de levertijd aan hier
12.0
16.0
M16x2.00
45..0
16.0
16.0
€ 66,00 - € 77,65 Vraag de levertijd aan hier
10.5
15.0
M12x1.75
40.0
12.0
12.0
XYZ Xpansion pen M16x2.00 45..0 RVS

20265663

Prijsbereik
€ 90,64 - € 77,04

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M16x2.00
  • d2 +0.00|-0.025
    16.0
  • d2 min
    12.0
  • h1
    45..0
  • h2
    16.0
XYZ Xpansion pen M12x1.75 40.0 RVS

20265656

Prijsbereik
€ 77,65 - € 66,00

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M12x1.75
  • d2 +0.00|-0.025
    12.0
  • d2 min
    10.5
  • h1
    40.0
  • h2
    15.0