Magnetische tapes zijn een flexibel magnetisch materiaal die aan één kant zijn voorzien van een permanente kleeflaag. Onze zelfklevende magnetische tape kan zijn hechtende kwaliteiten zelfs na een lange gebruiksduur behouden. Magnetische taperollen zijn verkrijgbaar met kleefmiddelen voor interne en externe toepassingen: Interne kleefmiddelen zijn op rubberbasis en hebben een stevige initiële hechting. Externe kleefmiddelen zijn op acrylbasis en geschikt voor flexibele plastics of blootstelling aan zonlicht in de buitenlucht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Type kleeflaag | Totale breedte | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 35,4087 - € 40,2468 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Premium
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
€ 67,7518 - € 76,9823 | 1 Op voorraad |
Standaard
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
€ 31,5449 - € 31,5449 | 10 Op voorraad |
Standaard
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
€ 73,5076 - € 73,5076 | 3 Op voorraad |
Premium
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
€ 60,3564 - € 60,3564 | 1 Op voorraad |
Premium
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
€ 42,1929 - € 42,1929 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Foam
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
€ 49,53 - € 49,53 | 2 Op voorraad |
Standaard
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
€ 81,1168 - € 81,1168 | 3 Op voorraad |
Foam
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
€ 85,5681 - € 85,5681 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Foam
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan