Menu Search

Vergrendelbare kabelklem Kleeflaag 10.3 mm 7.9 mm PA Naturel

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10000076

Fabrikant artikelnummer:

AKKL-3140A4-19

3253 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 4999 € 0,375
5000 + € 0,3465
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 37,50

100 x € 0,375

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 25.2 mm
Basisbreedte 19.1 mm
Totale hoogte 22.2 mm
Kleur Naturel
Materiaal PA
Bevestigingsmethode Adhesive
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op