Menu Search

Zelfklevende voetafstandhouder 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

Deze geribbelde afstandhouder heeft een zelfklevende basis en een vlakke rusttop. Perfect voor planken die geen bevestiging nodig hebben of grotere planken die extra ondersteuning nodig hebben.
Artikelnummer:

PSB-12M-01A2-RT

2061 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1829
5000 - 9999 € 0,1689
10000 + € 0,16
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 182,90

1000 x € 0,1829

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Kleeflaag op rubberbasis
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Platte bevestiging
Bevestigingstype gat B Kleefbevestiging
Basislengte 17.8 mm
Basisbreedte 17.8 mm
Lengte afstandhouder 12.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op