Zelfklevende steunen worden geleverd met dubbelzijdig kleefband met een treklipje voor snelle installatie. Ze worden geleverd met drie opties voor PCB-montage: snap-locking, niet-vergrendelend en vlakke opleg. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Serie: SR2712
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Basisbreedte | Basislengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2022 - € 0,2022 | 2000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,2022 - € 0,2022 | 6998 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,16 - € 0,1829 | 2061 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1301 - € 0,1488 | 895 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1364 - € 0,1556 | 4768 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,1364 - € 0,1556 | 12566 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,1652 - € 0,179 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1906 - € 0,1906 | 5000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,1808 - € 0,189 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,16 - € 0,1829 | 3975 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,1364 - € 0,1556 | 2962 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1364 - € 0,1556 | 3668 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,1364 - € 0,1556 | 16665 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,1652 - € 0,179 | 6998 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,2022 - € 0,2022 | 4000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,2022 - € 0,2022 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,16 - € 0,1829 | 1000 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,1364 - € 0,1556 | 2000 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,1364 - € 0,1556 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1364 - € 0,1556 | 4000 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.