Menu Search

Zelfklevende voetafstandhouder 13.0 mm 15.9 mm PA UL94 V-0

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Artikelnummer:

PSBM-10-19A-RT

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,179
5000 + € 0,1652
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 179,00

1000 x € 0,179

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Kleeflaag op rubberbasis
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Platte bevestiging
Bevestigingstype gat B Kleefbevestiging
Basislengte 13.0 mm
Basisbreedte 13.0 mm
Lengte afstandhouder 15.9 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op