Menu Search

Zelfklevende verhoogde facebeschermers

Op voorraad

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
88 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Nominale buismaat T OD Bestellen
€ 0,5278 - € 1,6083 3700 Op voorraad
1.5 mm
45.0 mm
€ 4,8511 - € 15,3779 200 Op voorraad
1.5 mm
188.0 mm
€ 0,5278 - € 1,6948 2200 Op voorraad
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
€ 0,7185 - € 2,2458 3250 Op voorraad
1.5 mm
68.0 mm
€ 1,4706 - € 4,5173 230 Op voorraad
1.5 mm
102.0 mm
€ 0,6071 - € 1,9607 2200 Op voorraad
1.5 mm
58.0 mm
€ 2,0901 - € 7,3366 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
122.0 mm
€ 6,057 - € 13,7125 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
212.0 mm
€ 9,9932 - € 28,2895 484 Op voorraad
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
€ 1,161 - € 3,6843 350 Op voorraad
1.5 mm
88.0 mm
€ 2,3494 - € 8,1055 370 Op voorraad
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
€ 0,5156 - € 1,2462 17300 Op voorraad
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
€ 1,312 - € 4,4212 Vraag de levertijd aan hier
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
€ 1,4249 - € 2,9923 440 Op voorraad
1.5 mm
90.0 mm
€ 0,5339 - € 1,1211 1000 Op voorraad
1.5 mm
47.0 mm
€ 3,5394 - € 10,7006 Vraag de levertijd aan hier
ANSI 4"
1.5 mm
€ 0,9275 - € 2,6367 100 Op voorraad
1.5 mm
78.0 mm
€ 22,9758 - € 69,5226 88 Op voorraad
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
€ 2,3341 - € 4,6134 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
152.4 mm
€ 0,6526 - € 1,3707 1100 Op voorraad
1.5 mm
70.0 mm
  • van 5
Zelfklevende schijf DIN 15 1.5 mm Rubber Zwart

10266496

Prijsbereik
€ 1,6083 - € 0,5278

Voorraadniveaus
3700 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 125 1.5 mm Rubber Zwart

10266588

Prijsbereik
€ 15,3779 - € 4,8511

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266649

Prijsbereik
€ 1,6948 - € 0,5278

Voorraadniveaus
2200 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 3/4"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf DIN 25 1.5 mm Rubber Zwart

10266519

Prijsbereik
€ 2,2458 - € 0,7185

Voorraadniveaus
3250 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 50 1.5 mm Rubber Zwart

10266540

Prijsbereik
€ 4,5173 - € 1,4706

Voorraadniveaus
230 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 20 1.5 mm Rubber Zwart

10266502

Prijsbereik
€ 1,9607 - € 0,6071

Voorraadniveaus
2200 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 65 1.5 mm Rubber Zwart

10266557

Prijsbereik
€ 7,3366 - € 2,0901

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf DIN 150 1.5 mm Rubber Zwart

10266595

Prijsbereik
€ 13,7125 - € 6,057

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266724

Prijsbereik
€ 28,2895 - € 9,9932

Voorraadniveaus
484 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 8"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf DIN 40 1.5 mm Rubber Zwart

10266533

Prijsbereik
€ 3,6843 - € 1,161

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266687

Prijsbereik
€ 8,1055 - € 2,3494

Voorraadniveaus
370 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 3"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266632

Prijsbereik
€ 1,2462 - € 0,5156

Voorraadniveaus
17300 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 1/2"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266670

Prijsbereik
€ 4,4212 - € 1,312

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 2"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 90.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10242629

Prijsbereik
€ 2,9923 - € 1,4249

Voorraadniveaus
440 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 47.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266328

Prijsbereik
€ 1,1211 - € 0,5339

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266694

Prijsbereik
€ 10,7006 - € 3,5394

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 4"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 32 1.5 mm Rubber Zwart

10266526

Prijsbereik
€ 2,6367 - € 0,9275

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266755

Prijsbereik
€ 69,5226 - € 22,9758

Voorraadniveaus
88 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 14"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 152.4 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10306949

Prijsbereik
€ 4,6134 - € 2,3341

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 70.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10307854

Prijsbereik
€ 1,3707 - € 0,6526

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000