Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Ze worden gebruikt met stalen of RVS draadspindels voor lage rotatiesnelheden, handmatige controle, klem- of vergrendelingsfuncties en de opvang van ballast.
Vanwege het materiaal wordt het gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard stalen zeskantmoeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.
Houd er rekening mee dat staal-op-staal contactoppervlakken ongeschikt zijn voor gemotoriseerde beweging.
Materiaal: Staal Serie: SRL1338
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Spindel | Schroefdraadrichting | Aantal starts | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 11,2515 - € 15,0006 | Vraag de levertijd aan hier |
TR26 x 10
|
36.0
|
26.0
|
10.0
|
Rechts
|
2.0
|
||
| € 10,7477 - € 14,3252 | Vraag de levertijd aan hier |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Links
|
1.0
|
||
| € 9,1543 - € 12,2034 | Vraag de levertijd aan hier |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Links
|
1.0
|
||
| € 15,5506 - € 20,7286 | Vraag de levertijd aan hier |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Links
|
1.0
|
||
| € 17,5634 - € 23,4178 | Vraag de levertijd aan hier |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Links
|
1.0
|
||
| € 7,5291 - € 10,0323 | Vraag de levertijd aan hier |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Links
|
1.0
|
||
| € 7,3194 - € 9,7557 | Vraag de levertijd aan hier |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Rechts
|
1.0
|
||
| € 9,1543 - € 12,2034 | Vraag de levertijd aan hier |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Rechts
|
1.0
|
||
| € 9,5738 - € 12,7698 | 8 Op voorraad |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Rechts
|
1.0
|
||
| € 15,7181 - € 20,9578 | Vraag de levertijd aan hier |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Links
|
1.0
|
||
| € 6,2811 - € 8,3803 | Vraag de levertijd aan hier |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Links
|
1.0
|
||
| € 12,153 - € 16,2064 | Vraag de levertijd aan hier |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Rechts
|
1.0
|
||
| € 13,8204 - € 18,4248 | Vraag de levertijd aan hier |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Rechts
|
1.0
|
||
| € 13,3589 - € 17,8101 | Vraag de levertijd aan hier |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Links
|
1.0
|
||
| € 11,4087 - € 15,2175 | Vraag de levertijd aan hier |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Links
|
1.0
|
||
| € 31,1947 - € 41,5898 | Vraag de levertijd aan hier |
TR36 x 12
|
55.0
|
36.0
|
12.0
|
Rechts
|
2.0
|
||
| € 9,0906 - € 12,1191 | Vraag de levertijd aan hier |
TR14 x 3
|
22.0
|
14.0
|
3.0
|
Links
|
1.0
|
||
| € 22,0095 - € 29,3504 | Vraag de levertijd aan hier |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
Links
|
1.0
|
||
| € 38,3043 - € 51,068 | Vraag de levertijd aan hier |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Links
|
1.0
|
||
| € 14,7641 - € 19,6913 | Vraag de levertijd aan hier |
TR24 x 10
|
36.0
|
24.0
|
10.0
|
Rechts
|
2.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan