Menu Search

Zeskantige moer TR30 x 6 45.0 Staal

Zeskantige stalen moer ontworpen om een veilige grip te bieden en loskomen vanwege trillingen of beweging te voorkomen. Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle of klemfuncties. Het is rechtsdraaiend en wordt gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en duurzaamheid zijn vereist.
Essentra artikelnummer:

20148485

Oud artikelnummer:

20148485

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 18,4248
10 - 19 € 16,5775
20 - 49 € 15,6657
50 - 99 € 14,7425
100 + € 13,8204
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 18,42

1 x € 18,4248

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR30 x 6
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 30.0
Spindel 6.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 1335.0
A/F tol. h11 46.0
Gewicht kg 0.445
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op