Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 0,6284 |
Sleutelwijdte | 10.0 mm |
---|---|
Sleutelwijdte | 0.394 in |
Kophoogte | 4.0 mm |
Kophoogte | 0.157 in |
Draadlengte | 25.0 mm |
Draadlengte | 0.984 in |
Draadmaat | M6 |
Kleur | Naturel |
Materiaal | PVDF |
Koptype | Zeskantkop |
Schroeftype | Schroef met volledige schroefdraad |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan