Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Afstandhouders voor Elektronische Printplaten (PCB's)

 (35 productgroepen)

PCB-spacers, ook wel bekend als PCB-afstandhouders, zijn onderdelen die worden gebruikt om ruimte te creëren en een specifieke afstand te behouden tussen een printplaat (PCB) en het oppervlak waarop het is gemonteerd of andere aangrenzende PCB's. Deze afstandhouders spelen een cruciale rol in elektronische assemblages, waarbij ze ondersteuning, stabiliteit en isolatie bieden voor de PCB.

Hier zijn enkele belangrijke punten over PCB-spacers:

Ruimte en hoogte: PCB-spacers worden gebruikt om een PCB boven het oppervlak te verheffen, waardoor een goede luchtcirculatie, warmteafvoer en isolatie mogelijk zijn. De afstand die ze creëren, helpt elektrische kortsluitingen te voorkomen en zorgt voor een efficiënte werking van de elektronische componenten op de PCB.

Materiaal: PCB-spacers zijn meestal gemaakt van materialen zoals nylon, metaal of plastic. De keuze van het materiaal hangt af van factoren zoals de toepassing, omgevingsomstandigheden en het vereiste isolatieniveau.

Types: Er zijn verschillende soorten PCB-spacers, waaronder ronde spacers, hexagonale spacers en getapte spacers. Ronde spacers zijn cilindrisch en zorgen voor gelijkmatige verheffing, terwijl hexagonale spacers een zeshoekige vorm hebben en een vlak oppervlak bieden voor extra stabiliteit. Getapte spacers hebben interne schroefdraad voor het bevestigen van schroeven, waardoor een veilige montage mogelijk is.

Installatie: PCB-spacers worden geïnstalleerd door ze tussen de PCB en het montageoppervlak of tussen meerdere PCB's te plaatsen. Ze kunnen worden bevestigd met schroeven of andere bevestigingsmiddelen, afhankelijk van het type spacer.

Toepassingen: PCB-spacers worden veel gebruikt in elektronische apparaten, computersystemen, telecommunicatieapparatuur en elke andere toepassing waar PCB's veilig moeten worden gemonteerd met de juiste tussenruimte.

Voordelen: het gebruik van PCB-spacers helpt schade aan de PCB te voorkomen als gevolg van contact met oppervlakken, vermindert het risico op elektrische kortsluitingen en maakt een nette en georganiseerde assemblage van elektronische componenten mogelijk.

Lijst Rooster

PCB-steunpijlers - Tweetands vastklikkend/Tweetands vastklikkend/veer

Deze unieke steunen werken als een veer. Het onderdeel buigt en kan continue ondersteuning bieden aan de printplaat.

Printplaat(PCB)-steun - push-in

Deze afstandhouders hebben een flexibele dennenboombevestiging die in ronde, van schroefdraad voorziene, geponste of geboorde blinde gaten kan worden vergrendeld. Ze zijn verkrijgbaar met of zonder vergrendeloptie.

Push-in afstandhouder

Deze afstandhouders met drukbevestiging zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Voorzien van een voet met flens voor extra stevigheid.

Printplaat(PCB) afstandhouders met klinknagel vergrendeling

Bedoeld voor eenvoudige montage op chassis met kunststof SR-klinknagel. Geschikt voor montage op panelen in diverse diktes. De klinknagel met bolkop steekt bijna niet uit aan de onderkant van het chassis.

Zelfklevende printplaatsteunen

Zelfklevende steunen worden geleverd met dubbelzijdig kleefband met een treklipje voor snelle installatie. Ze worden geleverd met drie opties voor PCB-montage: snap-locking, niet-vergrendelend en vlakke opleg. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Serie: SR2712

Ronde PA-afstandhouders zonder schroefdraad

Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid.

Ronde POM-afstandhouders zonder schroefdraad

Ronde afstandhouders zonder schroefdraad, gemaakt van POM (Polyoxymethyleen) of Acetaal, worden aangeboden in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen de componenten. POM biedt verbeterde hittebestendigheid, hogere stijfheid en lagere wrijving dan PA-alternatieven.

Ronde PS-afstandhouders zonder schroefdraad

Ons assortiment polystyreen PS (polystyreen) afstandhouders is verkrijgbaar in wit of zwart en in een breed scala aan maten. Deze bieden een goede thermische en elektrische isolatie.

Ronde PVC-afstandhouders zonder schroefdraad

Ronde afstandhouders zonder schroefdraad van PVC (Polyvinylchloride) voor gebruik in toepassingen waar goede elektrische isolatie en chemische weerstand vereist zijn. Dit assortiment is verkrijgbaar in lichtgrijs en in verschillende maten.

Serie: SR2788

Ronde metalen afstandhouders zonder schroefdraad

Een veelzijdige en sterke afstandhouder die ideaal is voor decoratieve toepassingen. Dit assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten in RVS of vernikkeld messing.

  • van 2