Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Platverzonken Vierkant Aluminium

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Basisplaat voor buisklemverbindingen

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

  • Made to hold circular or square structural tubing in place.
  • Many bore diameters to choose from.
  • Available in two materials; Aluminium and Steel.
Materiaal: Aluminium, Staal Kleur: Zwart, Grijs Serie:

Scharnier met vaste posities, elke 30˚

Fixeerscharnieren zijn weerstandsscharnieren die elke 30 geprofileerd zijn waardoor de panelen zonder extra onderdelen in bepaalde posities blijven staan. Het aandraaimoment is op de fabriek ingesteld en kan niet door de gebruiker worden gewijzigd Gemaakt van geanodiseerd aluminium met een keuze aan afwerkingen voor een esthetisch effect. Er zijn verschillende aandraaimomenten verkrijgbaar.

Buissupport

Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.

  • Made to frame and support square aluminium structural tubing.
  • Available in a choice of grey or black.
  • Support multiple hole sizes.
Materiaal: Aluminium Kleur: Zwart, Grijs Serie:

Vierkante insteekdoppen met schroefdraad

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

  • Gebruikt als bescherming tegen scherpe buisranden en voor een mooie afwerking.
  • Geschikt voor in hoogte verstelbare voeten, zwenkwielen en glijvoeten.
  • Het push-in buisinsteekstuk is voorzien van schroefdraad zodat voeten of zwenkwielen goed kunnen worden afgesteld
Materiaal: Staal, Gegoten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE met metalen inzetstuk Kleur: Chroom, Naturel, Zwart, Grijs Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571