Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

DIN Buiseinden Kabelbuisfittingen

 (5 productgroepen)


Beschermende buisfittingen

Dit assortiment kabelbuisfittingen is verkrijgbaar in kunststof en metaal. Ze bestaan uit een tweedelige fitting met omhulsel en body. Er is een keuze tussen een vaste fitting met externe schroefdraad en een zwenkende fitting met externe schroefdraad.

Geribbelde buiskappen

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Het beschermt tegen vuil, stof en vuil.Ontworpen voor sanitaire, HVAC en industriële toepassingen.Het is bestand tegen een maximale temperatuur van 79,4 C. Materiaal: LDPE - PIR Kleur: Rood, Geel Serie: SR1387

Kabelgeleiding

Het assortiment kabelgeleidingen is volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en getest en heeft verschillende mondiale kwaliteitslabels toegekend gekregen. Het assortiment bestaat uit kunststof kabelbuizen en accessoires. Kunststof kabelbuis is zeer flexibel en heeft een lange levensduur. Door de hoge slagvastheid heeft het een goede herstelcapaciteit als het geplet wordt. Typische toepassingen voor dit type geleiding zijn fabrieksbedradingen en aansluitingen op machines. Wordt in verschillende materialen geleverd, aansluitend bij uw vereisten.

Serie: SR1734

Kappen voor standaard buizen

Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.

Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.

Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.

  • Ontworpen om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
  • Bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm.
  • Voorzien van een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Rood, Zwart, Naturel, Grijs, Geel Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Ronde omdoppen - Conisch

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069